製品の公開
Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar
Ginger

Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar

Google翻訳”,
  • バスルームに追加の収納スペースを作って整理しましょう。
  • 強化ガラス棚は装飾品を陳列するのに便利な場所を提供します。
  • 頑丈な真ちゅう製の構造は、最高の美しさ、耐久性、そして長持ちするパフォーマンスを提供します。
  • 安全な設置のための耐久性のある取り付けハードウェアが含まれています。
  • すべてのジンジャーの豪華なアクセサリー製品のように、それは限られた寿命に支えられています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: 2636T/PN
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 13.8 x 5.8 x 5.2 inches
    Size: Polished Nickel
    Color: 12" Glass Shelf w/ Towel Bar
    Style: Traditional
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Toiletry Shelf, Mounting Hardware

技術仕様
  • Unique refGinger-2636T-London-Terrace-Glass-Shelf-with-Towel-Bar
  • コレクションセットBathroom
  • コレクションShelf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties