製品の公開
Purist® 14" pivot handle
Kohler

Purist® 14" pivot handle

5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
Google翻訳”,

純粋主義は、シンプルでクラシックな建築的フォルムの力強さと、官能的なデザインラインと丁寧なディテールを組み合わせています。このピボット シャワー ドア ハンドルには、リラックスしたミニマリズムとモダンなデザインの要素が含まれており、Purist コレクションの蛇口やアクセサリー、ほぼすべてのバスルームの装飾と調和します。流れるようなデザインラインにより、掃除が簡単です。

特徴

  • たっぷりとした 14 インチ (356 mm) のハンドル長さ
  • ダブルハンドルでシャワーの内側からも外側からもドアが開きます。
  • 重いガラスピボットシャワードアと併用
  • Purist コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 耐久性と信頼性を備えた無垢真鍮構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-705767
  • コレクションセットHandles
  • コレクションPurist®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)16
  • 幅(inch)2
  • 奥行き(inch)2.5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures