製品の公開
Ginger 4702 Cinu Towel Bar
Ginger

Ginger 4702 Cinu Towel Bar

Google翻訳”,
  • Cinuの抜本的な紋章は、流れるような控えめな優雅さの視覚的な体験を提供します。
  • デザインビジョンを達成しながら、バスルームを整理してください。
  • 頑丈な真ちゅう製の構造は、最高の美しさ、耐久性、そして長持ちするパフォーマンスを提供します。
  • 安全な設置のための耐久性のある取り付けハードウェアが含まれています。
  • すべてのジンジャーの豪華なアクセサリー製品のように、それは限られた寿命に支えられています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: 4702/PN
    Item Weight: 3.6 pounds
    Product Dimensions: 19.6 x 3.5 x 1.1 inches
    Size: 18 Inch Towel Bar
    Color: Polished Nickel
    Style: Contemporary
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Plug Profile: Wall Mounted
    Certification: Energy Star
    Included Components: Towel Bar, Mounting Hardware

技術仕様
  • Unique refGinger-4702-Cinu-Towel-Bar
  • コレクションセットBathroom
  • コレクションTowel Bar
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties