製品の公開
Ginger 5261 Lineal Grab Bar
Ginger

Ginger 5261 Lineal Grab Bar

Google翻訳”,
  • あなたの浴室と家をより安全な場所にしてください。
  • 高齢者や障がい者の方がバスルームで自立できるようにお手伝いします。
  • 浴槽に立っているときに滑ったり転んだりしないように、子供を保護してください。
  • アメリカ障害者法(ADA)の要件に準拠しています。
  • 安全な設置のための耐久性のある取り付けハードウェアが含まれています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: 5261/PC
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 19 x 2.8 x 3 inches
    Size: 16" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Grab Bar, Mounting Hardware

技術仕様
  • Unique refGinger-5261-Lineal-Grab-Bar
  • コレクションセットBathroom
  • コレクションGrab Bar
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties