製品の公開
X20100 Heated-Roll Flatwork Ironer
Girbau

X20100 Heated-Roll Flatwork Ironer

Google翻訳”,
乾燥機のコンディショニングなしで高品質の結果
Express Flatwork Ironersは、従来のロールタイプのアイロナーよりも3.5倍の圧力をリネンに加える独自のKinematic®ストラップテンションシステムを備えています。このシステムは、統合されたステンレス鋼の真空マニホールドと高BTU入力と組み合わされて、水分をすばやく蒸発させ、ドライヤーのコンディショニングなしでワンパスアイロンがけを可能にします。リネンは洗濯機からアイロン機に直接供給することができ、貴重な労力とエネルギーを節約できます!
技術仕様
  • Unique refcontinentalgirbau-x20100
  • コレクションセットHeated-Roll Ironers
  • コレクションExpress Flatwork Ironers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)64.2
  • 幅(inch)136.6
  • 奥行き(inch)46.2
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC003572
  • ETIM 名Ironing system
  • Uniclass2015コードPr_40_70_46_30
  • Uniclass2015詳細Flatwork ironers
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73.23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Ironing Equipment
  • OmniClassNumber23-21 41 23
  • OmniClassタイトルCommercial Flat Work Ironers