製品の公開
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
    Glatz AG

    ALU-SMART Parasol

    Google翻訳”,

    小型で柔軟なパラソル

    このパラソルは、完璧なフィット感を実現するには、周囲の環境に適応することが何よりも重要であることを証明しています。Alu-Smartはまさにその名の通り、傾斜のあるバルコニーや狭いバルコニーにもぴったりとフィットします。人間工学に基づいたスリムなランナーのおかげで、パラソルの屋根は楽に開閉できます。

    優雅な曲線を描くファブリックの縁取りが特徴的なそのデザインは、新旧の建物どちらにも調和し、洗練された雰囲気を醸し出します。安定性に優れた陽極酸化アルミニウム製のフレームは、控えめなマット仕上げで周囲の環境に自然に溶け込みます。Alu-Smartは、テラスでの使用はもちろん、Glatzの大型パラソルとの組み合わせにも最適です。

    仕様
    • Frame

      • 6 or 8 ribs
      • Aluminium
      • Profiled upper pole 38.4 × 1.2 mm
      • Profiled lower pole 35 × 1.5 mm

      Function

      • Opened by pushing up the runner
      • Stepless height adjustment 40–60 cm
      • Tilting thanks to the tilt joint
      • Tilting in both directions to 32°

      Fabric Quality

      2,4,5

      Size

      Round: Ø200cm, Ø250cm, Ø300cm

      Square: 200cm x 200cm, 240cm x 240cm

      Rectangular: 210cm x 150cm, 250cm x 200cm


    技術仕様
    • Unique refalu-smart-parasol
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー