製品の公開
CASTELLO® Pro Parasol
CASTELLO® Pro Parasol
CASTELLO® Pro Parasol
CASTELLO® Pro Parasol
CASTELLO® Pro Parasol
CASTELLO® Pro Parasol
CASTELLO® Pro Parasol
CASTELLO® Pro Parasol
CASTELLO® Pro Parasol
CASTELLO® Pro Parasol
    Glatz AG

    CASTELLO® Pro Parasol

    Google翻訳”,

    カフェやレストランに最適な万能アイテム

    巨大パラソル「カステロプロ」は、レストランの屋外エリア、公園、遊び場などに最適です。シンプルでエレガントなデザインに加え、風速100km/hまでの強風にも耐える高い安定性を誇ります。素早く簡単に設置でき、特注品を含むカスタマイズも可能です。オプションとして、一体型LED照明システムやヒーターなどもご用意しています。

    キャノピーの特大サイズ、フレームの調整、オプションのLED照明システムやヒーターなど、Castello Proはお客様のご要望に合わせてカスタマイズ可能です。高い耐風性、耐腐食性素材、極めてシンプルな開閉方式による使いやすさ、そして豊富なカスタマイズオプションにより、Castello Proはケータリング業者にとって日差し対策の頼れるパートナーとなります。

    仕様
    • Frame

      • 8 ribs
      • Aluminium
      • Profiled, non-rotatable mast, ∅ 90 mm, wall thickness 3.2 mm
      • Runner and crown made from fibreglass-reinforced plastic parts
      • Screws and rivets made from stainless steel

      Function

      • Quick opening and closing with the tensioning lever
      • Opposing opening principle for easy opening and high closing height
      • Lockable tensioning lever

      Size

      Round: Ø350cm, Ø400cm, Ø450cm, Ø500cm, Ø550cm, Ø600cm

      Square: 300cm x 300cm, 350cm x 350cm, 400cm x 400cm, 450cm x 450cm, 500cm x 500cm

      Rectangular: 350cm x 300cm, 400cm x 300cm, 450cm x 350cm, 500cm x 400cm, 550cm x 450cm

      Fabric Quality

      5

    技術仕様
    • Unique refcastello-pro-parasol
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー