製品の公開
FORTANO® Parasol
FORTANO® Parasol
FORTANO® Parasol
FORTANO® Parasol
FORTANO® Parasol
FORTANO® Parasol
FORTANO® Parasol
FORTANO® Parasol
FORTANO® Parasol
FORTANO® Parasol
    Glatz AG

    FORTANO® Parasol

    Google翻訳”,

    防風サイドマストパラソル

    頑丈な構造、平らな屋根、高品質な製造技術により、このサイドマストパラソルは強風でも頼もしい相棒となります。高い収納高さとパラソルの伸縮と開閉を同期させるインテリジェントな技術により、Fortanoは特にレストランで非常に人気があります。多機能クランクは、当社のパラソル技術の最先端レベルを反映しています。クランクを回すと、トロリーが上昇し、同時にパラソルの屋根が開きます。Fシリーズのすべてのパラソルと同様に、Fortanoは風の強い場所での使用のために特別に開発されました。固定式グラウンドアンカーにより、このパラソルはキャノピーサイズ300×300cmで最大55km/hの風速にも耐えることができます。レストランの庭や自宅での防風日よけに最適です。

    仕様
    • Frame

      • 8 ribs
      • Aluminium
      • Mast profile oval 66 × 95 × 3 mm

      Function

      • Crank drive for synchronous opening
      • Opposite opening principle for particularly high closing height
      • Optionally with turnable base for 360° rotation

      Size

      Square: 300cm x 300cm

      Rectangular: 400cm x 300cm

      Fabric Quality

      2, 4, 5

    技術仕様
    • Unique reffortano-parasol
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー