製品の公開
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
    Glatz AG

    PALAZZO® Noblesse Parasol

    Google翻訳”,

    野心家のための巨大なパラソル

    高さ450~700センチメートルのこのテントは、日差しや雨を楽々と防ぎ、その巨大なサイズにもかかわらず、クランクをわずか7~17回転させるだけで開閉できます。特許取得済みの対向開閉機構により、素早く簡単に操作できます。防風性に優れ、16種類の標準モデルに加え、豊富なオプションをご用意。また、特注品も承ります。まさにパラッツォ・ノブレスの真髄です。

    厳選された素材、高品質な製造技術、そして洗練されたデザイン。フラットなパラソル屋根は瞬時に開き、内部にサポートチューブを備えたアルミニウム製の支柱が、パラッツォ・ノブレスの下に安全な空間を作り出します。確かなスイス品質に加え、暖房や照明といったオプション機能も充実しており、このパラソルが広いテラスで人々が交流を楽しむあらゆる場所で見かけられる理由が分かります。

    仕様
    • Frame

      • 8, 10 or 12 ribs
      • Aluminium
      • Profiled, non-rotatable mast, ∅ 105 mm, with reinforcing ribs, wall thickness 4.5 mm
      • Roof ribs 50 × 23 mm

      Function

      • Opposite opening principle for high closing height
      • Patented opening with 7–17 turns of the crank

      Size

      Round: Ø400cm, Ø450cm, Ø500cm, Ø550cm, Ø600cm, Ø650cm, Ø700cm

      Square: 350 x 350cm, 400 x 400cm, 450 x 450cm, 500 x 500cm, 550 x 550cm, 600 x 600cm

      Rectangular: 450 x 350cm, 450 x 400cm, 500 x 250cm, 500 x 300cm, 500 x 350cm, 500 x 400cm, 500 x 450cm, 550 x 300cm, 550 x 350cm, 550 x 400cm, 550 x 450cm, 550 x 500cm, 600 x 300cm, 600 x 350cm, 600 x 400cm, 600 x 450cm, 600 x 500cm, 600 x 550cm

      Fabric Quality

      5

    技術仕様
    • Unique refpalazzo-noblesse-parasol
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー