製品の公開
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
    Glatz AG

    PALAZZO® Royal Parasol

    Google翻訳”,

    大人数での集まりに最適なスイスの傑作

    パラソル屋根の直径が最大8メートルにも及ぶPalazzo Royalは、当社の製品ラインナップの中でも最も格調高い日よけです。高級レストランやホテル向けに、長年の経験を活かしてこの傑作を創り上げました。日差しや雨から身を守りたい20名様まで快適にご利用いただけます。Palazzo Royalは、まさに業界の基準となる製品です。

    ホテル、レストラン、公共施設の広々としたテラスは、パラッツォ・ロイヤルにとって最適な場所です。この巨大なパラソルは、クランクを14~19回転させるだけで素早く簡単に開閉でき、オプションでモーター駆動も可能です。カスタムオーダーや、LED照明システム、ヒーター、サイドパネルなどのオプションにより、パラッツォ・ロイヤルは同クラスの最高峰と言えるでしょう。



    仕様
    • Frame

      • 10, 12 or 14 ribs
      • Aluminium
      • Profiled, non-rotatable mast, ∅ 120 mm, with reinforcing ribs, wall thickness 5.5 mm
      • Roof ribs: 55 × 30 mm, with piping grooves for canopy segments

      Function

      • Opposite opening principle for high closing height
      • Patented opening with 14–19 turns of the crank

      Size

      Round: Ø700cm, Ø800cm

      Square: 500cm x 500cm, 550cm x 550cm, 600cm x 600cm, 650cm x 650cm, 700cm x 700cm

      Rectangular: 600cm x 500cm, 700cm x 500cm, 700cm x 600cm, 800cm x 400cm, 800cm x 600cm

      Fabric quality 

      5 


    技術仕様
    • Unique refpalazzo-royal-parasol
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)502
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スイス
    • 正味重量(kg)690
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー