製品の公開
Handle MIA-XMA1/94
Goman

Handle MIA-XMA1/94

Google翻訳”,
MIAハンドル45°CM25X25INOXクローム
仕様
  • 45° SAFETY HANDLE CM 25X25, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF STAINLESS STEEL AISI304, TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME FINISHING, COMPLETE WITH ALUMINUM FIXING PINS AND M6 GRUB SCREW. CHROME COMPLEMENTS. DIMENSION MM 250 (L) X 250 (H) X 87 (P). LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE GOMAN CODE MIA-XMA1/94
技術仕様
  • Unique refMIA-XMA1-94
  • コレクションセットSupporting bars
  • コレクションMIA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)204
  • 幅(mm)440
  • 奥行き(mm)87
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)1.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars