製品の公開
Folding Bar SH-B75/31
Goman

Folding Bar SH-B75/31

Google翻訳”,
折りたたみバーシェードCM。 75
仕様
  • SAFETY RIBALTABILE CM BAR. 75, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 THICKNESS 1.5 COATED WITH EPOXY POLYESTER MATERIAL WEAR MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF WALL PLATE FULL OF STEEL FIXING INOX AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM.75 GOMAN CODE TYPE SH-B75/31
技術仕様
  • Unique refSH-B75-31
  • コレクションセットFolding and fixed bars
  • コレクションSH
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)180
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)2.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars