製品の公開
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
    Good Ideas

    Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black

    Google翻訳”,

    コンポストウィザードエコスクエアは、大きな立っているコンポストビンです。これは、最小限の工具不要の組み立てを必要とする数少ないスタンディングビンの1つです。革新的なポーランドのデザインを使用して作成され、ユニット全体がほんの数分でスナップします。組み立てが完了すると、ユニットは庭や邪魔にならない場所に置くことができます。堆肥化材料を追加するだけで、残りは自然に任せてください。堆肥化には、環境要因や追加された材料に応じて、1〜12か月かかります。堆肥の準備ができたら、芝生の上に広げたり、庭でマルチとして使用したり、培養土と組み合わせたりするだけです。あなたの植物はあなたが前に見たことがないように成長します。大規模な投資をせずに堆肥化を始めたい場合は、堆肥ウィザードエコスクエアを入手してください。

    • 100ガロンの容量
    • ラッチ蓋付きの2つのアクセスハッチ
    • 強化された設計は通気を助けます
    • クイックアセンブリ-工具は必要ありません
    • 重力供給堆肥-わずか1か月で新鮮な堆肥

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refGood-Ideas-CW-ECOS-Compost-Wizard-Square
    • コレクションセットComposters
    • コレクションCompost Wizard
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)29
    • 幅(inch)29
    • 奥行き(inch)32.8
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • MasterFormat 2014 コード44 55 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposting Equipment
    • OmniClassNumber23-21 23 27
    • OmniClassタイトルResidential Waste Disposal Units

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち3.8 3.8 (68)