製品の公開
Half a Hut GEM
Half a Hut GEM

    Half a Hut GEM

    Google翻訳”,

    統合されたテーブルを備えた吸音ハウスHalf a Hutを使用すると、コンピューターやノートブック用のスペースを備えた職場や会議室をすばやく簡単に提供できます。テーブルはラミネート製で、色は 910 アッシュ、911 オーク、912 ウォールナット、913 ホワイトからお選びいただけます。コンセントやその他の電気製品をテーブルに取り付けることができますが、事前にドリルで穴を開けることはできません。家のシンプルで直線的なラインは、古典的なモノプライ ゲームとそのピースにインスパイアされており、人気のある実用的な「部屋の中の部屋」のコンセプトに時代を超越した形を与えています。車輪の有無にかかわらず注文できます。

    仕様
    • • Sound absorbing.
      • Height of the table 940 mm.
      • Fits barstool with seat height 650 mm.
      • Cable channel for lamp, lamp is purchased separately.
      • Including black footrest.
      • Choose laminate (910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white)
      • Thickness 40 mm.
      • External dimensions: W.1880 H.2270 D.900.
      • Internal dimensions: W.1800 H.2220 D.860.

    技術仕様
    • Unique refhalf-a-hut-gem
    • コレクションセットGötessons
    • コレクションShowcase
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2270
    • 幅(mm)1880
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)72
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (6)