製品の公開
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
    Götessons

    ScreenIT Health & Care

    Google翻訳”,

    ScreenIT Health&Careは、ヘルスケアセクター向けに設計されたフロアスクリーンで、1つのサイズで利用できます。スクリーンは木製のフレームで作られ、30 mmのソフトコア素材で満たされ、ビニールまたはポリウレタンで覆われています。どちらも消毒と拭き取りが簡単です。スクリーンの長辺には両方ともスナップボタンが装備されており、必要な数のスクリーンを接続できます。 ScreenIT Health&Careをホイールで選択するか、移動性と保管のためにフットセットを使用してください。ホイールとフットセットは常に白です。

    仕様
    • ScreenIT Health & Care

      Technical data for the product
      Long durability | Durable material | Press studs | Air space between screen and floor for easy cleaning | Can be disinfected | Mobile

      Maintenance:

      Wipe with a damp cloth, use water soap solution. Difficult stains must be removed immediately to prevent permanent absorption into the surface. Material can be disinfected with alcohol based cleanser. After use of detergents containing chlorine the surface must be wiped with a damp cloth and clean water afterwards to avoid degradation of the material. We always recommend wiping the surface afterwards with a damp cloth for an extended life span and preserved appearance. Do not use abrasive cleaners or tools. Vinyl, especially light colours, can even at correct and short time of use, show discolouration.

    技術仕様
    • Unique refscreenit_health_care
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションSCREENIT HEALTH & CARE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1860
    • 幅(mm)1150
    • 奥行き(mm)32
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ