製品の公開
Sound Off ceiling/wall
Sound Off ceiling/wall
Sound Off ceiling/wall

    Sound Off ceiling/wall

    Google翻訳”,

    天井から吊り下げたり、壁に取り付けたりできる、非常に優れた経済的な吸音パネル。 LEDライト付きまたはなしで注文できます。さまざまなスタイルとサイズで利用できます。 100%リサイクル可能な素材で作られています。厚さ50mm。サウンドオフは、ハッシュファブリックとラミネートされた壁吸収材としても利用できます。詳細については、Gotessonsにお問い合わせください。サウンドオフは印刷で利用できます。壁に取り付けられたサウンドオフは、ランプでは選択できません。

    仕様
    • Sound Off Wall

      Sound absorbing wall absorbent made from EcoSUND. Mounting: Velour and Velcro.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed in Hush or raw material. Edge in raw: black, white, grey or bronze brown.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      Absorption factor alfa 0,95

      N10 value circle 1400 = 7 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/sound-off-wall

      Standardmått:

      Sound Off EcoSUND wall circle

      Ø 800 || Ø1100 || Ø1400

      Sound Off EcoSUND wall square

      600x600 || 800x800 || 1000x1000

      Sound Off EcoSUND wall rectangle

      600x800 || 600x1000 || 600x1200 || 1000x1200

      For customized measurements, contact Götessons.

      _____________________________________________________________________

      Sound Off Ceiling

      Sound absorbing ceiling absorbent made of EcoSUND. Mounting: wire hanging.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed in Hush or raw material. Edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Accessories: lightning

      Certificate (valid 2019-06-03):

      Absorption factor alfa 0,95

      N10 value circle 1400 = 7 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/sound-off-ceiling

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      Sound Off EcoSUND circle without lamps

      Ø 800 || Ø1100 || Ø1400

      Sound Off EcoSUND square without lamps

      600x600  || 800x800 || 1000x1000

      Sound Off EcoSUND rectangle without lamps

      600x800 || 600x1000 || 600x1200 || 1000x1200

      For customized measurements, contact Götessons.


    技術仕様
    • Unique refsound-off
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションWall and Ceiling Acoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (6)