製品の公開
Woodstock EcoSUND
Woodstock EcoSUND

    Woodstock EcoSUND

    5つ星のうち4.74.7(29 レビュー)
    Google翻訳”,
    文字通り、自然を中に持ち込んでください。サークルは環境にやさしく吸音素材のEcoSUNDで作られ、木の年齢の指輪のさまざまな画像が印刷されています。最も調和のとれた順序で12個の円を組み合わせて、見栄えの良い音響効果を楽しんでください。オフィス、会議、ホテルなどの設定に最適です。いくつかのパケットを購入して、壁全体を埋めてみませんか?各パケットには、3つのサイズグループの12個の円が含まれています。ダイナミックなパターンを作成するために、各グループは異なる画像で印刷されます。ベルクロ付きのウォールマウントが含まれています。
    仕様
    • Woodstock wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent with printed log motif, made from EcoSUND. The circles edges in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Total thickness: 20/40/50 mm. Mounting: Velour and velcro

      Packet includes the following 12 pcs in measurements:

      4 pcs Ø250x50 mm || 4 pcs Ø300x40 mm || 4 pcs Ø350x20 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/woodstock-ecosund


    技術仕様
    • Unique refwoodstock-ecosund
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションWall and Ceiling Acoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (6)