製品の公開
Centerlift 6490 - Height adjustable Kitchen Island Combi Module
Centerlift 6490 - Height adjustable Kitchen Island Combi Module
    Granberg

    Centerlift 6490 - Height adjustable Kitchen Island Combi Module

    5つ星のうち4.44.4(25 レビュー)
    Google翻訳”,

    Centerlift 6490 コンビ モジュール 6490-ES20S4L-253 には、浅いシンク ボウル 1 つと浅いすすぎボウル 1 つが含まれています。 4つの調理ゾーンを備えたガラスセラミックコンロ用に準備されています。

    モジュールは完成した状態で納品されます (コンロ、混合栓、ホースを除く)。左または右のバージョンがあります。

    モジュールの片側には吊り戸棚があり、反対側には車椅子ユーザー用のオープンスペースがあります。

    高さは400mmまで無段階に調整できるので、立った状態でも座った状態でも作業が可能です。

    キャビネットの下の安全プレートと膝のためのスペースがある安全ストリップの形の安全システムは、何か物体がスイッチに触れるとすべての動きを停止します。

    電子機器およびモーター システムのプラグ アンド プレイ。

    機能とメリット
    • キャビネットと膝のためのスペースのある部分用の電動キッチンアイランドリフト
    • 床上 70 ~ 110 cm で高さ調節可能 (カウンタートップを除く)
    • 400kgの持ち上げ力
    • 収納キャビネットの下と膝が入るスペースのある部分に安全スイッチがあります。
    標準装備
    • コンビモジュールに含まれるアイテムを確認するには、上の記事行にある情報ボタンをクリックしてください。
    仕様
    • Material

      Motor units:
      Lacquered steel (S235JRG2)
      Frame:
      Aluminium
      Cover plates:
      12 mm white melamine
      Fronts:
      White lacquered aluminium
      Top board:
      30 mm top board in laminate.



      Installation
      Floor mounted

      Height adjustment

      Motorised, steplessly adjustable 400 mm
      (700-1100 mm excl. top board)



      Speed level
      20 mm/sec.

      Operation
      Recessed mounted buttons located in the motor units (left and right side)

      Safety

      Safety switches under the cabinet and under the front of spaces for knees. The function of the safety switch is to stop the
      movement if it comes in contact with any object.



      Electrical connection
      Plug for 230 V, 2 x 5A

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Lifting force
      400 kg

      IP-class
      IP 20

      Frame depth
      1106 mm

      Front height - open side
      103 mm

      Dimensions cover plates - open side
      1 pc, width = width of lift, height 510 mm, thickness 12-20 mm

      Width worktop
      Width of lift + thickness of the side cover + Desired protrusion

      Depth worktop
      Depth of lift (1106 mm) + thickness of the front cover + Desired protrusion

      Delivery modules

      1 package with motor units. 1 package with length-dependent beams. 1 package with ready-mounted aluminium system for the part with space for knees



      Fittings supplied
      Bracket for fronts and top board

    技術仕様
    • Unique refk457
    • コレクションセットHeight adjustable kitchen systems
    • コレクションHeight adjustable frames for kitchen islands
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-02
    • エディション1
    • 幅(mm)2530
    • 奥行き(mm)1106
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルメラミン
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン - その他
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア