製品の公開
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ESHS4
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ESHS4
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ESHS4
    Granberg

    Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ESHS4

    5つ星のうち4.64.6(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    概要

    • 左または右バージョン
    • 2つの浅いシンクボウルを備えたステンレス鋼シンクを備えたコンビモジュール。 4つの調理ゾーンを備えたガラスセラミックコンロ用に準備
    • モジュール幅219-289cm

    壁に取り付けられた電動コンビモジュール6300-ESHS4には、2つの浅いシンクボウルが含まれています。 4つの調理ゾーンを備えたガラスセラミックコンロ用に準備。

    ADAキッチンカウンタートップリフトシステムは、左バージョンまたは右バージョンで利用できます。

    モジュールの幅は10mm短くなっているため、ユニットの両側に5 mmのギャップがあり、上下に移動できます。また、スプラッシュ保護/タイル用のスペースを確保するために、深さが15mm浅くなっています。

    アンチピンチストリップは、ワークトップの前端の下に配置されます。ストリップに何かが触れると、リフトユニットが停止します。

    エレクトロニクスおよびモーターシステム「プラグアンドプレイ」。

    このモジュールは、あらゆる厨房メーカーの環境に統合できます。

    機能と利点

    • 電動壁掛け、床上30cm調節可能
    • 調整可能な深さ576-606mm(税込)フロント
    • 調整のための傾斜可能なワークトッププレーン


    標準装備

    • コントロールボタン、アルミデザイン
    • キー付き安全ロック
    • ワークトップの前にある安全スイッチ
    • 調理台の下の壁に設置を隠すカバーパネル
    • アルミフロントリム
    • ブラッシュドアルミニウムリアエッジストリップ
    • 長いレバーと柔軟な水ホースを備えたミキサー
    • 2つの浅いシンクボウルと柔軟な排水ホースを備えたESHSステンレス鋼シンク
    仕様
    • Installation
      Wall

      Front height
      103 mm

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. top board)

      Speed level
      30 mm/sek.

      Operation
      Control button, ALU-design

      Safety
      The safety strip is placed under the front edge of the worktop. If anything touches the safety strip, the lifting unit stops

      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 5.0 A

      Lifting force
      100 kg

      IP-class
      IP 20

      Delivery modules
      Ready-mounted worktop incl. safety switch, motors

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Frame depth
      576 - 606 mm from wall (Incl. front)

      Space to wall / adjoining cabinet
      5 mm

      Space to wall (for tiles)
      15 mm

      Tiling
      From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

      Material
      Frame:
      Aluminum
      Cover panels for covering installations under the worktop:
      12 mm white melamine. Several colours can be offered upon request.
      Fronts:
      White lacquered aluminum. Several colours can be offered upon request.
      Sink:
      Smooth stainless steel sheet. Raised edge around the entire sink. Thickness: 30 mm

      Warranty
      2 year

      CE

    技術仕様
    • Unique refvaggmonterad-motordriven-kombimodul-6300-eshs4
    • コレクションセットHeight adjustable kitchen systems
    • コレクションHeight Adjustable Modular Worktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン - その他
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア