製品の公開
Electric wardrobe lift BUTLER 732
Electric wardrobe lift BUTLER 732
Electric wardrobe lift BUTLER 732
Electric wardrobe lift BUTLER 732
Electric wardrobe lift BUTLER 732
Electric wardrobe lift BUTLER 732
    Granberg

    Electric wardrobe lift BUTLER 732

    Google翻訳”,

    BUTLER 732は、最大 112 cm まで電動で高さを調節できるため、あらゆるものを見やすく、手が届きやすくなります。
    このモデルは湾曲したアームが特徴で、キャビネット内のさらに前方に取り付けられているため、BUTLER 730 よりもハンガーレールがさらに外側に配置され、レールを任意の高さで止めることができます。

    平均身長の人であれば、約 190 cm の身長に楽に手が届くため、レールは上部の位置で床から最大 300 cm の高さまで配置できます。
    これにより、レールやその他の収納を追加するためのスペースが下部に確保され、モダンな更衣室、ウォークイン クローゼット、小売店の備品に最適なソリューションとなります。

    機能と利点
    • 耐荷重30kg
    • 伸縮式で、ワードローブ内部の寸法は幅54.5~156.8cmです。
    • スタイリッシュで控えめなデザイン
    • 非常に静かなモーターはワードローブ内のスペースもほとんど取りません
    • 衝突時に動きを停止する統合安全停止機能
    • プッシュボタンで簡単に高さを調節できます(アクセサリとして入手可能)
    標準装備
    • ワードローブリフト1台
    • 制御ユニット1台と接続ケーブル2本
    • プラグ付き電源ユニット x 1
    仕様
    • Operation

      Choose between a Bluetooth control button or a wireless remote control. (Control button selected as an accessory)


      Material

      RAL 9005 Jet Black:
      Plastic housing in RAL 9005 Jet Black, black anodised aluminium arms, chrome-plated clothes rail

      RAL 7022 Umber Grey:
      Plastic housing in RAL 7022 Umber Grey, black anodised aluminium arms, chrome-plated clothes rail

      RAL 9003 Signal White:
      Plastic housing in RAL 9003 Signal White, natural anodised aluminium arms, chrome-plated clothes rail


      Type of lift
      Electric wardrobe lift that lowers the clothes rod in front of the wardrobe

      Height adjustment
      Motorised clothes rod, steplessly adjustable 1118 mm downwards, 762 mm outwards


      Speed level
      47 mm/sec.

      Electrical connection
      Plug for 230V, 50/60hz, 2,9A

      Length of motor cable
      2000 mm

      Max load
      30 kg

      Fits cabinet width
      600 - 900 mm / 1000 - 1600 mm


      Noise level
      52 dB

      Delivery package
      900x490x90 mm (LxWxH)

      Delivery Weight
      18 kg

    技術仕様
    • Unique refm1123
    • コレクションセットProducts
    • コレクションElectric Wardrobe Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類オブジェクト
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア