製品の公開
Recycle Bin

Recycle Bin

5つ星のうち2.82.8(8 レビュー)
Google翻訳”,

所定の位置に留まり、空になりやすいごみ箱をリサイクルします。ビンは、リサイクルのために必要な数だけ相互に接続されます。

頑丈な金属製のアクセサリのごみ箱は、Green FurnitureConceptの座席シリーズであるNovaCとIOUを念頭に置いて設計されていますが、スタンドアロン製品としても非常にうまく機能します。

材質:パウダーコーティング鋼(選択した色)

80リットルの個別のボリューム。

すばやく空にするためのハンドル付きの内部コンテナ。

底に重みが付いているのでワンピースも安定します。

標準的なリサイクルテキスト/アイコン:ガラス、紙、ゴミ箱

カスタムカラーのふた、ふたのテキストとアイコンが利用可能です。

仕様
  • Custom lids, any RAL color and custom icons can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
技術仕様
  • Unique refA01A-4
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションRecycle Bin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)790
  • 幅(mm)210
  • 奥行き(mm)540
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)50
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
  • IFC分類廃棄物ターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
  • Uniclass2015詳細Waste bins
  • MasterFormat 2014 コード11 82 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolid Waste Bins
  • OmniClassNumber23-21 17 11
  • OmniClassタイトルInterior Waste Bins
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米