製品の公開
Cassette 360º
GREE Products

Cassette 360º

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

新世代の GMV カセットは、360° の空気出口を備えたまったく新しいコンパクトなデザインを提供します。新しいカセットは、革新的な 8 チャンネルの拡散システムにより、拡散力が向上し、部屋の暖房速度が向上します。

このユニットには自動操作、ファサードの隅にある 4 つの新しい吹き出し口による 8 チャンネル、7 段階のファン速度、強力な空気循環が備わっています。

使用される材料の最適化により、新しいコンパクト カセットは市場で最も軽いカセットの 1 つとなります。

新世代のカセットには独立して調整可能なシャッターが付いているため、各ユーザーのニーズに合わせて個々の快適さを調整することができます。さらに、カセットには地表から最大 1 メートルまでの復水ポンプが装備されています。 'ユニット。

DC インバーター モーターは、温度要求に合わせて換気を調整することで、速度を継続的に調整し、より低い騒音レベルを維持します。自動静音モードは、温度のニーズに関係なく静かな動作を保証するために、有線リモコンを介してプログラムできます。

仕様
  • CASSETTES 600×600

    • 360º air flow
    • More lightweight
    • Low consumption
    • Powerful evacuation device
    • Ultra-quiet operation


    ModelGMV5 CST
    360 15C
    GMV5 CST
    360 22C
    GMV5 CST
    360 28C
    GMV5 CST
    360 36C

    Code
    3IGR2029K
    3IGR2030K
    3IGR2031K
    3IGR2032K
    Manufacturer ref.
    GMV-ND15T/
    E-T
    GMV-ND22T/
    E-T
    GMV-ND28T/
    E-T
    GMV-ND36T/
    E-T


    ModelGMV5 CST
    360 45C

    GMV5 CST
    360 50C

    GMV5 CST
    360 56C

    Code
    3IGR2033K
    3IGR2034K
    3IGR2035K
    Manufacturer ref.
    GMV-ND45T/
    E-T
    GMV-ND50T/
    E-T
    GMV-ND56T/E-T

    CASSETTES 900×900

    • 360º air flow
    • More lightweight
    • Low consumption
    • Powerful evacuation device
    • Ultra-quiet operation
    ModelGMV5 CST
    360 63
    GMV5 CST
    360 71

    GMV5 CST
    360 80

    GMV5 CST
    360 90

    Code
    3IGR2041K
    3IGR2042K
    3IGR2043K
    3IGR2044K
    Manufacturer ref.
    GMV-ND63T/
    D1-T
    GMV-ND71T/
    D1-T
    GMV-ND80T/
    D1-T
    GMV-ND90T/
    D1-T


    ModelGMV5 CST
    360 100

    GMV5 CST
    360 112

    GMV5 CST
    360 125

    GMV5 CST
    360 140
    Code
    3IGR2045K
    3IGR2046K
    3IGR2047K
    3IGR2048K
    Manufacturer ref.
    GMV-ND100T/
    D1-T
    GMV-ND112T/
    D1-T
    GMV-ND125T/
    D1-T
    GMV-ND140T/D1-T
技術仕様
  • Unique refcassette-360
  • コレクションセットIndustrial
  • コレクションVRF - Indoor units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 17 13 15
  • OmniClassタイトルUnitary Air Conditioning Equipment