製品の公開
Cassette V1
Cassette V1
Cassette V1
    GREE Products

    Cassette V1

    Google翻訳”,
    2.2kWから7.1kWまでのGMVシリーズの1方向または2方向カセットを使用すると、長いスペース(2方向)または狭い場所(1方向)を効率的かつ快適に空調できます。ユニットは自動操作、7段階のファン速度、強力な空気循環を特徴としています。カセットには、ユニットから最大1メートル上まで凝縮ポンプが装備されています。DCインバーターモーターは、温度要求に合わせて換気を調整することで、速度を継続的に制御します。自動静音モードは、有線リモコンでプログラムでき、温度要件に関係なく静かな動作を保証します。カセットの消費電力は非常に低く、モデルによって異なりますが約50Wで、建物のパフォーマンスを計算するのに非常に重要です。
    技術仕様
    • Unique refcassette-V1
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションVRF - Indoor units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 39 17 13 15
    • OmniClassタイトルUnitary Air Conditioning Equipment
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)