製品の公開
GMV6
GMV6
    GREE Products

    GMV6

    Google翻訳”,

    グリーの新世代 VRF GMV6 は、革新的なメーカーとしてのビジョンとスキルをすべて提供します。22.4 ~ 246 kW の出力範囲、最大 100 台の接続可能な室内ユニット、110 Pa の静圧、極端な温度での動作、改良された霜取り機能、およびEVIコンプレッサー。

    極低温加熱技術と連続エネルギー貯蔵加熱。

    CAN+ マルチライン通信テクノロジー (ISO 11898) を備えた CAN+ バス。

    市販されている従来のマシンの 40 W の代わりに 1 W のスタンバイです。

    このユニットは、暑い場合は -30 °C ~ 24 °C、寒い場合は -5 °C ~ 55 °C の極端な気象条件でも動作できます。

    スマートな屋外ファン設定により、9 つの自動サイレント モードにより、夜間の騒音レベルを最大 40 db(A) 低減できます。

    その他の改善点:

    • 蓄熱モジュールは、モード反転による温度低下を補うために、霜取り中に熱を放出します。 -20℃でも性能を維持し、霜取り時の室温変化が少ない。
    • EVI (Enhanced Vapor Injection) 低温コンプレッサーは性能を最適化し、低温での加熱能力を 30% 向上させます。
    仕様
      • Continuous heating
      • Volume of information processed > Speed
      • Up to 100 indoor units
      • Exceptional operating ranges
      • Intelligent noise reduction
      ModelGMV6 224GMV6 280GMV6 335GMV6 400
      Code3IGR01003IGR01013IGR01023IGR0103
      Manufacturer ref.GMV-224WM/HXGMV-280WM/HXGMV-335WM/HXGMV-400WM/HX



      ModelGMV6 450GMV6 504
      GMV6 560
      GMV6 615
      Code3IGR01043IGR0105
      3IGR0106
      3IGR0107
      Manufacturer ref.
      GMV-450WM/HX
      GMV-504WM/HX
      GMV-560WM/HX
      GMV-615WM/HX





      技術仕様
      • Unique refGMV6
      • コレクションセットIndustrial
      • コレクションVRF - Outdoor units
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-11-10
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
      • MasterFormat 2014 コード23 00 00
      • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClassNumber23-33 39 17 13 15
      • OmniClassタイトルUnitary Air Conditioning Equipment
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
      5つ星のうち4.7 4.7 (7)