製品の公開
Wall mounted Fancoil
GREE Products

Wall mounted Fancoil

Google翻訳”,
冷水ユニットを冷温モードで設置する場合、出力範囲は 2 kW ~ 4.2 kW です。最適化された空気循環設計: ファン効率が向上し、低騒音レベルでの動作が可能になります。最適化された空気の流れにより、温度と湿度の均一な分布が実現します。信頼性の高い動作のための通気口。
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-fancoil
  • コレクションセットIndustrial
  • コレクションATW - Indoor units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 17 13 15
  • OmniClassタイトルUnitary Air Conditioning Equipment
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
5つ星のうち4.7 4.7 (7)