製品の公開
COVERLAM BASIC
COVERLAM BASIC
COVERLAM BASIC
COVERLAM BASIC
    Grespania

    COVERLAM BASIC

    Google翻訳”,

    厚さ3,5および5.6mmの全身磁器タイル。最大のスラブは1000x3000mmで、8つの無地、2つの仕上げ、6つの異なるサイズが利用可能です。吸水率E<0.5%、UNE-EN 14411に準拠したBIaグループ。H&Cタイルは、空気浄化、セルフクリーニング、および抗菌特性を備えた光触媒コーティングを利用できます。

    仕様
    • Colours: White, Black, Grey, Snow, Ivory, Taupe, Cement, Tobacco

      Finishes: Natural, Polished

      Formats: 1000x3000, 1200x2600, 1200x1200, 600x1200, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    技術仕様
    • Unique refCOVERLAM_BASIC
    • コレクションセットTiles
    • コレクションPorcelain tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)5.6
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC301317