製品の公開
Sloping roof with external cladding of clay tile. T

Sloping roof with external cladding of clay tile. T

5つ星のうち4.34.3(15 レビュー)
Google翻訳”,
厚さ20mmの粘土タイルの外部クラッディングを備えた傾斜屋根で、バテンに機械的に固定されており、クラッディングとサポートの間にマイクロベンチレーションが施されています。
仕様
  • Usual dimensions of a clay roof tile (length x width x height x thickness cm): • 20-50 x 10-22 x 6-9 x 1,2-1,5 (Spanish tile) • 43-56 x 26-32 x 6-12 x 1,5-2,2 (Roman tile) • 44-48 x 26-29 x 1,5-1,2 (Marseille tile) CLAY ROOF TILE PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Roman tile without batten lug flexural strength (N) = 600 • Roman tile with batten lug flexural strength (N) = 900 • Spanish tile flexural strength (N) = 1000 • Other tiles flexural strength (N) = 1200 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 2000 • λ (W/m·K) = 1,00 • Cp (J/Kg·K) = 800 • μ = 30 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refCOMP_H_T
  • コレクションセットComponentes
  • コレクションComponentes
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-11-12
  • エディション1
  • 奥行き(mm)20
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
  • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
  • MasterFormat 2014 コード07 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Roof Tiles
  • OmniClassNumber23-13 39 17 11
  • OmniClassタイトルClay Roof Tiles
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings