製品の公開
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Google翻訳”,
Atrio 3穴洗面混合栓 サイズL
仕様
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
技術仕様
  • Unique ref20643000
  • コレクションセットAtrio
  • コレクションAtrio
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓