製品の公開
Linear Single Lever Shower Mixer
GROHE

Linear Single Lever Shower Mixer

Google翻訳”,
GROHE Lineare シングルレバー シャワー ミキサー トリム セットは、シャワーの仕上げに最適です。ドイツ製の GROHE Lineare は、スリムなプロファイルを使用して、国際的な雰囲気のバスルームに最適な、官能的でミニマリストな美学を生み出しています。触り心地の良いデザインは使いやすく、金属製のエスカッションとレバーは堅牢性を醸し出し、スリムなプロファイル (壁プレートの直径は 158 mm、奥行きはわずか 10 mm) はデザイン愛好家を喜ばせます。セラミック カートリッジと連携する GROHE SilkMove テクノロジーは、非常にスムーズに動作するレバーを使用して、水量と温度を簡単に制御できます。耐久性があり光沢のある GROHE StarLight クローム仕上げは、今後何年も新品同様の外観を保ちます。さらに、ロック システムと隠しシールを備えた GROHE QuickFix エスカッションは、すばやく簡単に取り付けることができます。GROHE Rapido SmartBox (35600000) と組み合わせる必要があります。ご安心ください。この統合キャッシュインソリューションは、損失に対して 100% 保証されています。
仕様
  • external part for built-in body GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 46 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology GROHE FastFixation installation system with hidden fixings metal plate adjustable up to 6° metal lever flow capacity: outlet B or C: 30 l/min.
技術仕様
  • Unique ref24063001
  • コレクションセットLineare
  • コレクションLineare
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓