製品の公開
Essence Single lever sink mixer
GROHE

Essence Single lever sink mixer

Google翻訳”,
機能的に完璧で魅力的なデザインをお探しなら、このキッチン用蛇口がぴったりです。エレガントな外観の中に、実用的な機能が多数詰め込まれています。高い吐水口は、背の高い容器に水を注いだり洗ったりするのに最適で、3 つの回転オプションにより、キッチンでのあらゆる作業に最大限の柔軟性を提供します。GROHE SilkMove® セラミック カートリッジにより、温度と量のコントロールが迅速かつ簡単に行えます。GROHE StarLight® クローム仕上げにより、お手入れが非常に簡単で、今後何年も美しい外観を保ちます。フレキシブルな接続ホースと簡単な説明書が付属しており、素早く簡単に設置できます。
仕様
  • mouth high 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology Adjustable mousseur with GROHE AquaGuide technology swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° metal fixing set with integrated temperature limiter
技術仕様
  • Unique ref30269000
  • コレクションセットEssence New
  • コレクションEssence New
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-30
  • エディション3
  • 高さ(Mm)300
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓