製品の公開
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90

    Fire resistant glazing F90

    Google翻訳”,

    内壁および外壁用の耐火窓システム。90分耐火性能(EI90)に加え、断熱性能と防煙性能(S200)も備えています。フレームはパイン材、メランティ材、レッドグランディス材、またはオーク材を使用し、密閉されたコーナーには、目に見えるネジ留めのグレージングビードとV字ジョイントが施されています。特徴:フレーム奥行き140mm、オプションのアルミクラッディング、安全ガラス(ESG/VSG)付き耐火グレージング「Arnold-Fire F90(ISO)」。

    仕様
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 140 mm
      • Max. glass dimensions: 1500 mm x 3000 mm or 3000 mm x 1500 mm
      • DiBt approval: Z-19.14-2652
      • Indoor and outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    技術仕様
    • Unique reff90-fire-resistant-glazing-duplicate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (38)
    5つ星のうち4.8 4.8 (48)
    5つ星のうち4.8 4.8 (36)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)