製品の公開
ALPHA1 N
Grundfos

ALPHA1 N

Google翻訳”,
Grundfos ALPHA1 Nポンプは、暖房システム用に設計されたステンレス鋼ポンプハウジングを備えた高効率サーキュレーターです。そして家庭用給湯システムに適しています。基本的な機能のニーズに最適です。
仕様
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
技術仕様
  • Unique refALPHA1N
  • コレクションセットCirculator pump
  • コレクションCanned Rotor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • Uniclass2015コードAc_90_10_14
  • Uniclass2015詳細Circulating between rooms
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
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
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち3.5 3.5 (32)
5つ星のうち4.0 4.0 (7)