製品の公開
LS
Grundfos

LS

5つ星のうち3.53.5(32 レビュー)
Google翻訳”,

グルンドフォスLSは、横置き型、単段または二段式、間軸受け式、分割ケースポンプです。軸方向に分割された設計により、上部ケーシングを容易に取り外し、モーターや配管を損傷することなくポンプ部品にアクセスできます。

仕様
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. The pump has horizontal pump shaft and the housing can be dismantled in the horizontal plane along the drive shaft. Pump and motor are mounted as separate units on a common baseframe and connected via a flexible coupling. The impeller is hydraulically as well as dynamically balanced. Complete unit consists of pump, baseframe, coupling guard and electric motor.

技術仕様
  • Unique reflsfam
  • コレクションセットSplit case pump
  • コレクションSplit case pump
  • 公開日2021-01-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
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
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち3.9 3.9 (40)