製品の公開
ALPHA 26, North America
Grundfos

ALPHA 26, North America

Google翻訳”,

ALPHA 26 は、大型住宅および軽商業ビルの水力 HVAC システム向けに設計された高効率 ECM 循環ポンプです。Bluetooth 接続と Grundfos GO アプリとの統合機能を備えています。ALPHA 26 は、大型住宅および軽商業ビルの水力 HVAC システム向けに設計された高効率 ECM 循環ポンプです。Bluetooth 接続と Grundfos GO アプリとの統合機能を備えています。

仕様
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
技術仕様
  • Unique refALPHA_26_North_America
  • コレクションセットCirculator pump
  • コレクションCanned Rotor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • ETIM コードEC010980
  • ETIM 名Built-in circulation pump
  • Uniclass2015コードAc_90_10_14
  • Uniclass2015詳細Circulating between rooms
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
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
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち3.5 3.5 (32)
5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち3.9 3.9 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (21)
5つ星のうち4.5 4.5 (8)