製品の公開
CR 10
CR 10
    Grundfos

    CR 10

    5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    同じレベルに吸込口と吐出口を備えた縦型多段遠心ポンプ。ポンプヘッドとベースは鋳鉄製です。他のすべての接液部品はステンレス鋼(EN 1.4301)です。
    仕様
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    技術仕様
    • Unique refCR010
    • コレクションセットVertical multistage centrifugal inline pump
    • コレクションInline multi stage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • IFC分類送り管
    • UNSPSC名称Pumps
    • UNSPSC401515
    • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
    • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
    • MasterFormat 2014 コード43 23 31
    • MasterFormat 2014 タイトルVertical Centrifugal Pumps
    • OmniClassNumber23-27 17 13
    • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (13)
    5つ星のうち3.5 3.5 (32)
    5つ星のうち4.7 4.7 (11)