製品の公開
CRE 32
Grundfos

CRE 32

Google翻訳”,
同じレベルに吸込口と吐出口を備えた縦型多段遠心ポンプ。ポンプヘッドとベースは鋳鉄製です。他のすべての接液部品はステンレス鋼(EN 1.4301)です。
仕様
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
技術仕様
  • Unique refCRE32
  • コレクションセットVertical multistage centrifugal inline pump
  • コレクションInline multi stage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
  • MasterFormat 2014 コード43 23 31
  • MasterFormat 2014 タイトルVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 13
  • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps
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
5つ星のうち3.9 3.9 (39)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち4.7 4.7 (11)
5つ星のうち3.5 3.5 (32)