製品の公開
CRE 95
Grundfos

CRE 95

Google翻訳”,
グルンドフォスCREポンプは、電子制御、垂直、多段、遠心インラインポンプであり、給水、水処理、および高圧、高温、危険、可燃性、および攻撃的な液体を含むほとんどすべての工業用ソリューション向けに設計されています。
仕様
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

技術仕様
  • Unique refCRE95
  • コレクションセットVertical multistage centrifugal inline pump
  • コレクションInline multi stage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
  • MasterFormat 2014 コード43 23 31
  • MasterFormat 2014 タイトルVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 13
  • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps
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
5つ星のうち3.9 3.9 (39)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)