製品の公開
NB
Grundfos

NB

Google翻訳”,
グルンドフォスNBポンプは、密結合タイプの水平、単段、遠心ボリュートポンプであり、給水、圧力ブースト、液体移送、HVAC、および灌漑などの産業用アプリケーション向けに設計されています。
仕様
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump 2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow 3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage 4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements 5. CED coated to increase corrosion resistance 6. For temperatures up to 1.4.0 °C 7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m 8. Close coupled and space saving pump design
技術仕様
  • Unique refNB000
  • コレクションセットEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • コレクションEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
  • MasterFormat 2014 コード43 23 31.23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhung Close-coupled Vertical End Suction Centrifugal Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
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
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち3.0 3.0 (5)
5つ星のうち3.5 3.5 (32)
5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち3.9 3.9 (40)