製品の公開
UCRI, North America
Grundfos

UCRI, North America

5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
Google翻訳”,
グルンドフォスUCRIポンプは、垂直、多段、遠心インラインポンプであり、給水、水処理、および高圧、高温、危険、可燃性、および攻撃的な液体を含むほとんどすべての工業用ソリューション向けに設計されています。
仕様
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0 7.0) 6. Premium efficiency IE3./IE4. motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
技術仕様
  • Unique refucrifam
  • コレクションセットVertical multistage centrifugal inline pump
  • コレクションVertical multistage centrifugal inline pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
  • MasterFormat 2014 コード43 23 31
  • MasterFormat 2014 タイトルVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 13
  • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps
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
類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (12)
5つ星のうち3.9 3.9 (39)
5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち3.4 3.4 (31)
5つ星のうち3.0 3.0 (5)
5つ星のうち4.7 4.7 (10)