製品の公開
MAGNA1 N (North America)
Grundfos

MAGNA1 N (North America)

Google翻訳”,
最新のハイエンド家庭用温水ソリューション、多数の電子制御操作機能、およびEuP指令からの要求をはるかに超えています。
仕様
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
技術仕様
  • Unique refUMAGNA1N
  • コレクションセットCirculator pump
  • コレクションCanned Rotor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_96
  • Uniclass2015詳細Water supply pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
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
類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (12)
5つ星のうち3.9 3.9 (39)
5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち3.4 3.4 (31)
5つ星のうち3.0 3.0 (5)
5つ星のうち4.7 4.7 (10)