製品の公開
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
    SOSOARES

    FC Structural Skylight with FC02 and FC 05

    Google翻訳”,
    最も要求の厳しい建築構造への答えを可能にする優れた機能の多様性。 FCシステムの高い耐久性は時代を超越したキャラクターを提供します。構造的な信頼性とともに、市場のニーズを満たすためにいくつかの側面が提供されています
    仕様
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    技術仕様
    • Unique refFC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • コレクションセットFC
    • コレクションWindows Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • UNSPSC名称Fixed skylights
    • UNSPSC30171801
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors