製品の公開
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
    SOSOARES

    AV 12 88.2

    Google翻訳”,
    崇高なエレガンスに恵まれた新しいアルミニウムとガラスの手すりシステムAVは、美的感覚が支配する近代建築に向けられたミニマリストのラインを踏襲しています。シンプルなデザインから、システムは、必要とされる機能性と構造的セキュリティに関する現在のアーキテクチャのトレンドに対応しようとしています。
    仕様
    • Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    技術仕様
    • Unique refGSS_AV_12_88_2
    • コレクションセットAV
    • コレクションAluminium Railling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - フレーム・トラス
    • IFC分類手すり
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows