製品の公開
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
    SOSOARES

    FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05

    Google翻訳”,
    最も要求の厳しい建築構造への答えを可能にする優れた機能の多様性。 FCシステムの高い耐久性は時代を超越したキャラクターを提供します。構造的な信頼性とともに、市場のニーズを満たすためにいくつかの側面が提供されています
    仕様
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    技術仕様
    • Unique refGSS_FC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • コレクションセットFC
    • コレクションWindows Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • ETIM コードEC003167
    • ETIM 名Wall and facade cladding wood
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows