製品の公開
LT55 CORNER PROFILE
LT55 CORNER PROFILE
    SOSOARES

    LT55 CORNER PROFILE

    Google翻訳”,
    LT等温システムは優れた快適性を提供するように設計されていますLT等温システムは優れた快適さを提供するように設計されています。このシステムと選択的なトリプルペインの組み合わせは、高い熱的および/または音響的なbreak.comfortを提供します。このシステムと選択的なトリプルペインの組み合わせは、高い熱的および/または音響的破壊を提供します。
    仕様
    • The LT isothermic system has been designed to provide great The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    技術仕様
    • Unique refGSS_LT55_CORNER_PROFILE
    • コレクションセットLT
    • コレクションWindows Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows