製品の公開
ST CONCEALED 1 LEAF WINDOW ST01
ST CONCEALED 1 LEAF WINDOW ST01
    SOSOARES

    ST CONCEALED 1 LEAF WINDOW ST01

    Google翻訳”,
    STシステムは、非常に快適なニーズを満たすように設計されています。選択的な二重または三重ガラスで熱的に強化されたこのプロファイルのシステムの組み合わせは、断熱および/または防音の高性能を提供し、それによって持続可能な建設の高まる要求に応えます。
    仕様
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    技術仕様
    • Unique refGSS_ST_CONCEALED_1_LEAF_WINDOW_ST01
    • コレクションセットST
    • コレクションWindows Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows