製品を公開する
Perforated Brick, 10 cm
Grupo Diáz Redondo

Perforated Brick, 10 cm

Google翻訳,
ファサードや内部パーティションで使用するための寸法と理想的な重量の穴あきレンガは、無敵の仕上げとコーティングへの優れた密着性に加えて、優れた機械的能力を備えています。
技術仕様
  • 固有参照番号LP-10
  • 製品ファミリbrick
  • 製品グループbrick
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-29
  • 版番号1
  • 高さ(mm)100
  • 幅(mm)221
  • 奥行き(mm)95
関連
  • 主要素材セラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - レンガ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC 名称Ceramic bricks
  • UNSPSC コード30131602
  • Uniclass 2015 コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 説明Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClass 番号23-13 21 19 11
  • OmniClass タイトルCommon Bricks
  • CSI UniFormat II コードC1010
  • CSI UniFormat II タイトルPartitions