製品の公開
Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 24 cm
Grupo Diáz Redondo

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 24 cm

Google翻訳”,
軽量の粘土ブロック、厚さ24cmのThermoarcilla®PROCERANは、壮大な熱音響挙動と大規模な負荷を吸収できるエンクロージャー内の理想的な機械的貢献により、ファサードソリューションに貢献できます。その厚みと優れた機械的抵抗により、重要なサポートの間にライトがあっても、その需要の多くはサポート壁としても機能することが求められます。
技術仕様
  • Unique reftermoarcilla-24
  • コレクションセットWalls
  • コレクションTermoarcilla
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)240
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)9.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Ceramic blocks
  • UNSPSC30131504
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_14
  • Uniclass2015詳細Clay blocks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 00
  • OmniClassタイトルBlocks and Bricks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls