製品の公開
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
    COPRIMURO SRL

    TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.

    Google翻訳”,

    Window Termoimbotte は、窓や出入り口の内側 (imbotte) を断熱して覆うために使用される、ユニークで簡単に設置できる製品です。

    最小厚さ 8 mm で、あらゆる長さと深さで供給できます。(ご要望に応じて、火災に対して自己消火性にすることもできます)。

    TERMOIMBOTTE については、「断熱材の複合製造およびその製造方法」に関するイタリアの産業発明特許を取得しました。

    ガラス繊維と大理石樹脂の複合材と独立気泡ポリウレタンフォーム膜を組み合わせて断熱性を高め、0.1/2.00 mm 厚のネオペンチルゲルコットでコーティングして大気中の物質に対する耐性を高めています。

    コートに対する支持面は、適切な皿穴を備えた十分な接着力によって保証され、水を外部に排出することができます。

    Termoimbotte は、チキソトロピーポリエステル樹脂、鉱物充填剤、Mat 450 g/m2 ガラス繊維、イソネオペンチルゲルコートで構成されたグラスファイバーサポートにより、完全に防水されています。

    窓の断熱性を最大限に高めるには、当社のグラスファイバー製窓カバー TERMOSOGLIA と組み合わせて Termoimbotte を設置することをお勧めします。

    仕様
    • Acoustic thermal value:

      Density: UNI EN ISO 845 standards U.M. Kg.mc nominal value 45-55, tolerance +/-4 Thickness: 10/20/30 mm

      Thermal conductivity coefficient: 0.022 W/mk (value of polyurethane insulation used)

      for thermal values of the product, please download the data sheet.

      Noise attenuation: ∆Lw = 26 Db

      Thermal resistance of 0.61

      Thermal resistance (UNI 12664:2002) at temperature 10° the test was performed according to the ACCREDI accredited test: the hot plate method with guard ring.

    技術仕様
    • Unique refTermoimbotte
    • コレクションセットVetroresina
    • コレクションTermoimbotte
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-12-11
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱