製品の公開
Perfect 190 IG Blind - Window
Perfect 190 IG Blind - Window
Perfect 190 IG Blind - Window

    Perfect 190 IG Blind - Window

    Google翻訳”,

    GS Perfect 190 はシステムの奥行きが 170 または 190 mm で、通常の壁から厚い壁 (レンガ、コンクリート、木材) に適しています。

    経済的な観点からオールインワン:

    • ウィンドウシステム
    • 窓辺
    • 日焼け止め
    • 防虫網
    • 安全バリアガラス
    • 無段階の組み立てシーケンス
    • 最適化されたファサード作業
    • 計画の簡素化
    • プロセスチェーンは最大限に最適化されています

    技術的にユニーク

    • オールインワンシステム
    • 柔軟でモジュール式
    • 後で変換またはアップグレードできます
    • 定義およびテストされた設置状況
    • 密閉シールユニット
    • 最大の黒ずみ
    • 3面の直線状石膏レベル
    • 凹みなし、軒天井漆喰なし

    仕様
    • Venetian blinds:

      • Lamella width 93mm and 80mm
      • 73mm Z-Lamella (nur Pefect130) -Wall strength 0,44mm
      • 93mm Z-Lamella - Z Slat with rolled- in welting
      • 80mm C-Lamella -Zinc die cast guide nipple

      Roller shutters:

      • slat deck height 37mm
      • 37/8mm Alulamella -slat thickness 8mm
      • wall strength 0,30mm
      • PU foam on the inside

      Insect screens:

      • vertical blend
      • horizontal sliding pleates blinds -Roller: Screen Standard or Premium
      • simple maintenance -Roller: available up to 2m wide
      • Retrofittable and convertible -pleated: available up to 7,2m2

      Parapet glazing:

      Preparation for 16mm or 25 mm

      The following properties and classifications are required in accordance with the product standard for windows DIN EN 14351-1:
      Profile system GS Perfect 190 Series 300
      Air permeability according to DIN EN 12207
      Classification: 4
      Water tightness according to DIN EN 12208
      Classification, test method A : 9A
      Resistance to wind load according to DIN EN 12210
      Classification: C4
      Thermal insulation Uf-value: 1.1 W/m2K
      Wood type: Spruce
      Heat transmission value: Uw: </=0.9 W/m2K
      Heat transmission value: Ug: 0.6 W/m2K (according to Federal Gazette)

    技術仕様
    • Unique refPerfect-190-IG
    • コレクションセットWindow
    • コレクションPerfect Window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-15
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    オーストリア
    スロベニア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ルクセンブルク

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)