製品の公開
HiSec 9 Lite Portal | Gunnebo Entrance Control

HiSec 9 Lite Portal | Gunnebo Entrance Control

Google翻訳”,

HiSecは、Gunneboターンスタイル製品のセキュリティ製品です。

HiSec 9 Liteは、透明でエレガントなデザインで、テールゲーティングやピギーバックを防ぐセキュリティレベルの選択肢を提供します。 HiSec 9 Liteは、手動ドアがすでに実装されているインターロックシステムを実現するのに特に適しています。あるいは、ユニットには、ユニットの平らな側に引き戸のセットまたはスイングドアのいずれかを設けることができます。

ドアは常に静止位置でロックされて閉じられます。許可された信号が最初の引き戸を開き、ユーザーがブースに足を踏み入れて存在が検出されるようにします。最初のドアのセットが閉じられると、2番目のドアが開き、ユーザーが通過できるようになります。ユニットが空になると、2番目のドアが閉まり、システムもリセットされます。

HiSecは、ブース内に複数の人がいるかどうかを電子超音波センサーで検出します。

ブースは、事前に決定された、しかし調整可能な人質対策のしきい値で設定されます。許可されたユーザーがブースに立つと、乗員の受け入れを確認し、ドアを閉じることを許可します。測定されたボリュームの存在が許可されていない場合、つまり、許可されていない大きな追加の手荷物が複数存在する場合、ボーカルシンセサイザーは居住者にブースを離れるように求めます。

追加の左オブジェクトセンサーは、床に50x50x30mmのサイズのオブジェクトの存在を検出できます。

HiSecには、障害物を検出するとモーターを逆転させてドアを再び開く電子安全機能が装備されています。ドアは完全に開いて障害物を取り除くことができ、その後再び閉じようとします

仕様
  • Drive Motorised security booth that is connected to a ratiomotor operated by a

    direct current engine with regulated speed. Electronic framealong the profiles

    and safety torque sensing.

    Materials

    Structure: Embossed painted steel section powder coated finish

    RAL color 9006

    Glass: Lite:

    11/12 mm laminate Safety Glass P4A BR1/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Bullet proof:

    26/27 mm laminate Safety Glass P6B BR3/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

    Base Plate: High-strength laminate with finishing in colourPlumb Grey

    Sliding door: Printed frame in polyethylene terephthalate RAL7040

    Light

    A low voltage light is positioned internally on the ceiling.

    Detection

    The HiSec booth is equipped with an ultrasound system whichdetermines if

    more than one person is present inside the booth.

    Power failure / Fire alarm

    In case of power failure, the automatic door is unlocked (failsafe) while remaining

    free to be open to manual push for the person who was in thecabin

    at that moment it can exit.

    Options:

    Use of existing swing door to form interlock (locking to beprovided by others)

    A manual door equipped with electric lock normally closed, (failsecure)

    Set of bi-parting sliding doors

技術仕様
  • Unique refHiSec9Lite
  • コレクションセットSecurity Booth
  • コレクションSecurity airlock doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2320
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)1500
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)630
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Security or access control systems
  • UNSPSC46171619
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_37
  • Uniclass2015詳細High security doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 34 53
  • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 49
  • OmniClassタイトルSecurity Rated Door
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors